Rollenführungsschienen

zurück
Erweiterung:

norelem baut die Produktgruppe Rollenführungsschienen aus

Weitere Teleskopschienen, Rollenführungswagen sowie Rollenführungsschienen ergänzen und erweitern das norelem Sortiment. Die Produkte kommen bei der Steuerung von Linearbewegungen in zahlreichen Industriebereichen zum Einsatz. Unter anderem bei Industriemaschinen, in der Logistik oder in der Fahrzeugtechnik.

Teleskopschienen

Ab sofort gehören »Teleskopschienen mit Doppelanordnung (21338) zum norelem Sortiment. Der Vollauszug setzt sich aus zwei Führungsschienen (ein festes und ein bewegliches Element) und zwei miteinander verbundenen Läufern zusammen. Die Laufbahnen der Rollenführungsschienen sind induktiv gehärtet und geschliffen. Durch die innen liegende Laufbahn, die auf der Innenseite eines C-Profils liegt, sind sie sehr kompakt und vor Verschmutzung geschützt. Das System aus verzinktem Wälzlagerstahl läuft auch unter hohen Belastungen geräuscharm.

Die neuen »Teleskopschienen mit Doppel T-Form (21336) haben ebenfalls einen Vollauszug. Sie bestehen aus zwei Führungsschienen, die miteinander zu einem Doppel-T-Profil verbunden das Zwischenelement bilden. Das System hat außerdem zwei Läufer (ein festes und ein bewegliches Element), die die Verbindung zur Anschlusskonstruktion bilden. Diese kompakte, quadratische Bauweise ermöglicht eine hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung mit hohen Tragzahlen.

»Teleskopschienen mit S-Form(21342) wurden ebenfalls ins norelem Produktportfolio integriert. Der Vollauszug besteht aus zwei Führungsschienen (ein festes und ein bewegliches Element) und einem S-förmigen Zwischenelement. Diese schlanke Bauweise hat ein hohes Flächenträgheitsmoment und eine hohe Steifigkeit. Dies hat den Vorteil, dass die Schienen hoch belastbar sind und im ausgefahrenen Zustand nur geringfügig durchbiegen.

Rollenführungswagen

Ins Sortiment aufgenommen wurden außerdem Rollenführungswagen (21322) aus »Aluminium und »Stahl Die Rollenlager sind auf Lebensdauer geschmiert. Die Führungswagen aus Aluminium verfügen zusätzlich über eine patentierte Abstreifertechnologie, die das System während der Bewegung schmiert. Beide Produkte haben eine hohe Verfahrgeschwindigkeit bis 7 m/s und sind extrem geräuscharm.