Schnellspanner variabel

zurück

Neu im Sortiment:

Schnellspanner variabel

Individuelle Anpassung an Werkstückhöhe
Die neuen Schnellspanner von norelem fixieren Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen rasch und zuverlässig, ohne dass die Einstellung der Druckschraube verändert wird. Die Schnellspanner ermöglichen eine stufenlose Anpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft und sorgen für stabile Verbindungen auf Zeit ohne großen Krafteinsatz.
Die Schnellspanner von norelem sind in der Ausführung horizontal und vertikal mit waagrechtem Fuß sowie als Schubstangenspanner ab Lager lieferbar. Das Lochmuster der Grundplatte passt für Millimeter- und Inch-Abmessungen gleichermaßen