Extrem vielseitig, flexibel und robust

zurück
Extrem vielseitig, flexibel und robust
Gelenkschläuche von norelem für ein breites Einsatzfeld
Das aus einzelnen beweglichen Kunststoff-Standardelementen und zahlreichen Zubehörteilen bestehende Gelenkschlauchsystem von norelem ist vielseitig einsetzbar: Zur Kühlmittelführung findet es ebenso Verwendung wie als System zum Ausblasen von Werkstücken oder zum Absaugen von Flüssigkeiten, Rauch oder Gasen in vielen Bereichen der Fertigung und Montage. Das flexible und chemikalienresistente Schlauchsystem lässt sich einfach und mit wenigen Handgriffen an jede Situation anpassen.
Ob beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Schneiden oder Erodieren: Das gelenkige Kunststoff-Schlauchsystem sorgt dafür, dass über eine am Schlauchende montierte und auf den jeweiligen Prozess abgestimmte Düse Kühlmittel exakt und effizient an den Ort des Geschehens gelangt. Das aus ineinander gesteckten Kunststoffelementen bestehende Schlauchsystem von norelem lässt sich ganz nach Wunsch flexibel und einfach ausrichten.
Ein umfangreiches Sortiment aus Düsen, Saugapplikationen, Kupplungen, Winkelstücken, Verlängerungen und Anschlüssen mit Innen- und Außengewinde macht das Schlauchsystem für vielseitige Zwecke tauglich. Als Absaugsystem entzieht es Flüssigkeiten jeglicher Art , saugt Rauch, Gase oder auch Späne ab. In Druckereibetrieben strömt Druckluft durch die Kunststoffleitungen und vereinzelt gestapelte Papiere vor dem Einzug in die Druckmaschine. Gelegentlich kommt das zu stabilen Konstruktionen steckbare System auch als Halteeinrichtung an Maschinen zum Einsatz, Fotografen dient es schon mal als leichtes und biegsames Kamera-Tripod.
Das aus hochwertigem Azetal-Copolymer bestehende Schlauchsystem ist absolut dicht und gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Es ist weder elektrisch leitend noch kann es rosten. Die in den Durchlassgrößen ¼ und ½ Zoll lieferbaren Gelenkschläuche von norelem sind bis zu einem Betriebsdruck von 4 bar positionsstabil und lassen Durchflussmengen bis zu 1.800 l/m zu.
Die Gelenkschlauchsysteme sind für Temperaturen von - 20 °C bis zu + 80 °C geeignet und in den Farben blau und schwarz, die Zubehörteile in orange erhältlich.

Zeichen: 2.190

Gelenkschlauch Kühlmittelschlauch Gelenkschlauchsystem von norelem
Kurzprofil
norelem Normelemente KG

Die norelem Normelemente KG mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart ist einer der renommiertesten Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen. 1958 gegründet, ist norelem mit rund 33.000 standardisierten Norm- und Maschinenelementen heute ein Vollsortimenter in diesem Bereich. norelem Kunden sind weltweit Unternehmen jeglicher Größe in allen Sparten des Maschinen- und Anlagenbaus. Mehr denn je versteht sich norelem als innovativer Partner und Lösungsanbieter, der Techniker, Konstrukteure und Ingenieure vor Ort dabei unterstützt, Ideen und Entwürfe mit Hilfe von norelem Produkten in alltagstaugliche und effiziente Lösungen umzusetzen.

Zeichen: 763

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten