Demonstrationseinheit aus Standardkomponenten

zurück
norelem unterstützt Antriebslösungen
Demonstrationseinheit aus Standardkomponenten
An der Pick & Place Vorrichtung zeigt norelem verschiedenste Teile der neuen Gruppe Antriebstechnik im Programm und deren Funktionsmöglichkeiten.
Die Kombination aus Zahnriemen, Zahnscheiben, Antriebselementen und Robotikelementen ist eine ideale Möglichkeit vielfältige Lösungen für Aufgaben in Bereichen wie Handling, Transport oder Maschinenbau umzusetzen.
In der Förder-, Steuerungs- und Lineartechnik sieht man Zahnriemen oft eingesetzt. Die dynamischen Bewegungen und langen Verfahrwege, die dort nötig sind, schaffen Zahnriemen problemlos. Sie sind dabei robust und langlebig, übertragen hohe Kräfte, arbeiten äußerst präzise und sind geräuscharm.
Haftnotizbücher Vorrichtung norelem Pick and Place
norelem zeigt an der Pick & Place Vorrichtung mit Komponenten, die bei norelem neu als Standardteile im Programm sind, was möglich ist.
Eine Greifmodul entnimmt einen norelem Notizblock aus einem Depot und übergibt diesen an ein Transportband. Wiederum ein zweites Modul setzt den Artikel auf ein zweites Band. Diese Transportbänder bestehen aus einem Zahnriemen, der durch einen Servomotor angetrieben wird. Am Ende des zweiten Bandes kann der Notizblock aus dem Ausgabeschacht entnommen werden.
Diese Vorrichtung kann zum größten Teil ganz einfach aus den von norelem zur Verfügung gestellten CAD-Daten konstruiert werden.
Neu im Programm sind Zahnriemen, Riemenscheiben, Zahnwellen und weitere Antriebselemente. Daraus können flexible, produktive und einfache Automatisierungslösungen entstehen.