Nachwuchsförderung

zurück
Engineering Newcomer 2016
22.10.2016 - Engineering Newcomer 2016
Next Generation Feeding System Blister gewinnt Nachwuchsförderpreismehr...
Gerät zur Optimierung der Körperhaltung
21.10.2016 - Gerät zur Optimierung der Körperhaltung
Diplomarbeit an der HTL Waidhofenmehr...
Campinganhänger für ein E-Bike
15.10.2016 - Campinganhänger für ein E-Bike
Projektarbeit an der FH Stralsundmehr...
Systemtechnikprojekt der NTB Buchs
15.10.2016 - Systemtechnikprojekt der NTB Buchs
Zwei Geheimagenten retten die Weltmehr...
Bau einer Beleuchtungsanlage
15.10.2016 - Bau einer Beleuchtungsanlage
Individuelles und flexibles Lichtsystemmehr...
Formula Student Pre-Event
11.07.2016 - norelem Race Camp 2016 - Nachbericht
Heiße Reifen beim ersten Formula Student Pre-Event von norelem.mehr...
nlm-Foerderprojekt-Futteranlage
15.06.2016 - Automatisierte Fütterungsanlage
Technikerarbeit der Robert-Bosch-Schule Zuffenhausenmehr...
Messplatz zur Rundlaufmessung
14.06.2016 - Bachelorarbeit an der HAW Landshut
Messplatz zur Rundlaufmessung einer Nockenwellemehr...
Grill statt Maschine: norelem Produkte mal anders:
Guten Appetit!
20.05.2016 - Backburner Grill
Grill statt Maschine: norelem Produkte mal andersmehr...
SolarCar
17.05.2016 - SolarCar der Hochschule Bochum
Studenten entwickeln und bauen Solarfahrzeugmehr...
Kameraslider Projekt
04.05.2016 - Kameraslider Projekt
Konstruktion eines Kameraslidersmehr...
Engineering Newcomer 2016
29.04.2016 - Engineering Newcomer 2016
Engineering Newcomer geht in die dritte Runde!
Jetzt bewerben!
mehr...
Zahnradfräsmaschine
15.12.2015 - Zahnradfräsmaschine
Entwicklung einer Zahnradfräsmaschine, die Zahnräder aus Holz oder Kunststoff frästmehr...
Engineering Newcomer Challenge 2015
12.11.2015 - norelem und CADENAS küren den Engineering Newcomer 2015
Besteckeinwickelmaschine überzeugt die Fachjurymehr...
Formula Student München: Saisonrückblick 2014/15
06.11.2015 - munich Motorsport
Formula Student München: Saisonrückblick 2014/15.mehr...
09.10.2015 - Konstruktionsrobotersystem
Studenten entwickeln, konstruieren und fertigen ein Konstruktionsrobotersystemmehr...
Technische Fachhochschule Buchs
02.10.2015 - Technische Fachhochschule Buchs
Ausbruch aus Alcatrazmehr...
Heckeinstiegshilfe
03.09.2015 - Heckeinstiegshilfe
Studenten optimieren Heckeinstiegshilfe für Menschen mit Behinderungmehr...
Projektarbeit der Akademischen Fliegergruppe Karlsruhe
27.08.2015 - Projektarbeit der Akaflieg Karlsruhe
Studenten erforschen Flugmechanik der Nurflügelmehr...
Das Longboard-Projekt
12.08.2015 - Das Longboard-Projekt
Die Aufgabe: Ein innovatives Funsport-Gerät entwickeln und verkaufsfähig umsetzenmehr...
Formel 1 in der Schule
29.06.2015 - Formel 1 in der Schule
Das Team „Keep on Running“ baut Miniatur-Rennwagenmehr...
Meisterarbeit: Fräsvorrichtung
24.06.2015 - Meisterarbeit: Fräsvorrichtung
Johannes Schneider entwickelte im Rahmen seiner Abschlussarbeit eine Fräsvorrichtung mit norelem Teilen. Mit Hilfe der Fräsvorrichtung können in ein vorgefertigtes Teil drei Nuten gefräst werden.mehr...
Projekt Leonardo der Fachhochschule Bielefeld
19.06.2015 - Projekt Leonardo der Fachhochschule Bielefeld
Studenten entwickeln Modelle nach den Skizzen von Leonardo da Vincimehr...
Estrobot
20.05.2015 - Projekt: „Estrobot“
Optimierung einer Spannvorrichtungmehr...
Projekt ACTOR
14.05.2015 - Projekt ACTOR der RWTH Aachen
Studenten testen Aerogele im Weltallmehr...
Engineering Newcomer
18.04.2015 - Engineering Newcomer 2015
Engineering Newcomer geht in die zweite Runde!
Jetzt bewerben!
mehr...
Solarthermische Entsalzungsanlage für Meerwasser
08.01.2015 - STEAM 2000
Solarthermische Entsalzungsanlage für Meerwassermehr...
Formula Student Team munichMotorsport aus München
04.11.2014 - Saisonrückblick 2013/2014
Formula Student München: Im Rausch der Geschwindigkeit! mehr...
Hochschule für Technik Buchs Serve-Bot
24.09.2014 - Serve-Bot: Der kleine Gehilfe der Hochschule für Technik Buchs
Das Team der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs stand vor der Aufgabe, einen Roboter zu bauen, der mit einem zweiten Roboter gemeinsam ein Restaurant führt. norelem unterstütze das Projekt mit einer Kugelrolle.mehr...
Team des Karat Racing Teams Formula Student
22.03.2014 - Saisonrückblick 2012/2013
Das Team von KaRaT ist das einzige aus Rheinland-Pfalz und besteht aus derzeit über 40 Studenten aus verschiedenen Fachbereichen der TU und FH Kaiserslautern.mehr...
Konstruktion und Bau einer 3-Achs-CNC-Fräsmaschine der DHBW Heidenheim
11.03.2014 - DHBW Heidenheim: Fräsmaschine
Konstruktion und Bau einer 3-Achs-CNC-Fräsmaschinemehr...
Zahnstange-Ritzel-Versuchsstand
25.02.2014 - Zahnstange-Ritzel-Versuchsstand
Das Institut für Steuerungstechnik der Universität Stuttgart hat über das Jahr 2013 hinweg den Aufbau eines Versuchstandes bewerkstelligt. mehr...
Hybrid-Modellauto der Dualen Hochschule Karlsruhe
05.02.2014 - Modellfahrzeug in der DH Karlsruhe
Im Rahmen einer Studienarbeit von zwei Studenten der Dualen Hochschule Karlsruhe wurde ein Welle-Nabe-Spannsatz von norelem in einem Modellfahrzeug verbaut.mehr...
Bubales Puppentheater
31.01.2014 - bubales – Bühnenbau für Puppentheater
Die Kunstpädagogin Shlomit Tulgan gründete 2011 die „bubales“ – das erste jüdische Puppentheater Berlins. „Der Antrieb des Projekts ist das Brückenbauen zwischen den Kulturen, die Identitätsstärkung jüdischer Kinder und die Stärkung der Lachmuskeln aller Zuschauer“, so Shlomit Tulgan.
norelem unterstützt den Aufbau der neuen Theaterbühne.
mehr...
Blasfolienextrusionsanlage der TU Ilmenau
16.01.2014 - TU Ilmenau: Projektseminar BLOWMASTER
Wie aus Kunststoffgranulat eine Folie wirdmehr...
Team des Formula Racing Teams munichMotorsport 2014
18.12.2013 - Team municHMotorsport feiert Erfolge
norelem gratuliert dem Team zum ersten Overall-Sieg.
Das Elektrofahrzeug hat es geschafft und ist bei dem Event in Spanien - beim Circuit de Catalunya - auf den ersten Platz gefahren!
mehr...
Solarthermisches Kraftwerk reech
11.12.2013 - GreenAirEnergy
Die Renewable Energy Challenge – kurz „reech“ – beinhaltete die Aufgabe ein Kraftwerk mit ganz einfachen Mitteln zu bauen.mehr...
Roboter Akrobot
13.11.2013 - Akrobot
Systemtechnikprojekt „Akrobot“ der Hochschule Buchs, Schweizmehr...
Engineering Challenge
15.03.2013 - Engineering Challenge »Originelle Maschine«
Du zählst zu den kreativen Köpfen von morgen?
Zeig's uns!
mehr...
Projekt Liegerad der HTW des Saarlandes
07.12.2012 - Komfortables Liegerad
Winkelgelenke von norelem fahren mitmehr...
RACOON-Lab
17.09.2012 - Greifen im All
Wie kann ein Roboter-Satellit im All Gegenstände erkennen, ansteuern und greifen?mehr...
Elektronikschule Tettnang Roboterschulungszelle
28.08.2012 - Roboterschulungszellen
Angehende Techniker auf Automatisierungskurs norelem unterstützt mit Produkten
mehr...
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Cubus Multifunktionsgürtel
04.06.2012 - CUBUS Multifunktionsgürtel
norelem unterstützt Techniker-Projektmehr...
Formula Student Team Darmstadt FaSTDa
10.05.2012 - Start frei für die Formula Student
Dieses Jahr unterstützt norelem den Rennstall „FaSTDa“.mehr...
Stallardo 11 der Hochschule Esslingen für Formula Student
24.05.2011 - Stallardo '11
Auch im Jahr 2011 unterstützte norelem die Nachwuchsingenieure der Hochschule Esslingen bei der Konstruktion des „Stallardo“. mehr...
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66