Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

norelem fixiert - Flexibles Normteilesystem

Andere Kunden kauften auch

KeyVisual_Vorteil_Normteil_grau_de

Unser flexibles Normteilesystem

Das Normteile-Programm für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie bauen eine Vorrichtung, in der Werkstücke fixiert und bearbeitet werden? Dann finden Sie in der Hauptgruppe „norelem fixiert“ alle Normteile die Sie dafür benötigen. Die Reihenfolge der Gruppen entspricht dem Ablauf der Konstruktion. Basis, Auflegen, Positionieren, Spannen, Bedienen und Zubehör.

   

Normteile von norelem

In unserer Produktübersicht bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Normalien und Bedienteilen. Die Normteile werden gemäß den aktuellen DIN / ISO Normen gefertigt und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Dies garantiert Ihnen als Kunde zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte.

Unsere Normteile finden hauptsächlich in den Bereichen des Maschinen- und Vorrichtungsbaus (zum Beispiel als Vorrichtungselemente) Verwendung. Von klassischen Normelemente, wie Schrauben und Muttern über Bedienelemente wie Maschinengriffe oder Klemm- und Spannhebel bis hin zur komplexen Spann- und Antriebstechnik. Das umfangreichen norelem Produktprogramm bietet Ihnen eine große Auswahl an DIN- und Standardkomponenten, hier finden Sie schnell und sicher das passende Produkt.

   

Vorteile von Normteilen

Der Einsatz von Normteilen hat Vorteile. Normteile sind in vielen Eigenschaften standardisiert (genormt) und können einfach und unkompliziert ausgetauscht/ ersetzt werden.

norelem verfügt über eine hohe Lieferfähigkeit, so erhalten Sie Ihre Ware schnell und zuverlässig. Sämtliche CAD-Daten der einzelnen Normelemente stehen Ihnen kostenlos zum Download zur Verfügung. So können Sie alle technischen und geometrischen Daten problemlos in Ihr System integrieren und sich voll und ganz auf Ihre Konstruktion konzentrieren. Gerne beraten Sie unsere Experten auch persönlich bei Fragen rund um das Sortiment.