Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung
31100

Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung
  • Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung
BeschreibungHinweis:Das 4-teilige Gelenkgestänge wird durch einen Spannknopf zentral geklemmt. Justiert wird über eine Feineinstellung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 31100 Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung 125 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGesamthöhe

AktionsradiusMagnetfuß
Länge
Magnetfuß
Breite
Magnetfuß
Höhe
Haftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
31100-01310260615055600 133,03 €
31100-02480400765055900 230,11 €
BestellnummerAusführung

AnschlussgewindeGesamthöhe

AktionsradiusCADZub.PreisBestellen
31100-11ohne MagnetfußM8x8255260 101,39 €
31100-12ohne MagnetfußM10x11425400 189,37 €