Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanngelenk
  • Spanngelenk
BeschreibungWerkstoff:Hülse und Bolzen Stahl.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung:Hülse und Bolzen hochglanzverchromt.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Hinweis:Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff.Auf Anfrage:Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 31156 Spanngelenk 173 kB

Zeichnungen

Spanngelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADZub.PreisBestellen
31156-0606166141243,61591419,61838138,5 23,84 €
31156-0808288161454,617121625,624501812 25,21 €
31156-101031010181460,620151825,624502214,5 27,71 €
31156-121241212202177,223172037,235,6752415,5 28,63 €
31156-161651616252190,231222537,235,67529,518,5 30,13 €
31156-202062020302198,236253037,235,6753017,5 34,11 €