Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Pinole mit Abhebekurve
  • Federnde Pinole mit Abhebekurve
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Kugel Duroplast PF 31 schwarz.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der max. Hub von 15 mm wird durch drehen der Abhebekurve um 180° erreicht.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33182 Federnde Pinole mit Abhebekurve 340 kB

Zeichnungen

Federnde Pinole mit Abhebekurve

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL1Passende ZentrierspitzeAnfangsdruck
F1 ca.
N
Enddruck
F2 ca.
N
CADZub.PreisBestellen
33182-0232
41
49
33190-02096
33190-02105
33190-02113
100137  681,94 €