Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Feststehende Zentrierspitzen
  • Feststehende Zentrierspitzen
BeschreibungWerkstoff:1.2067.Ausführung:gehärtet und geschliffen, blank.Hinweis:Die feststehenden Zentrierspitzen sind passend zu: 33180, 33182 und 33184.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33190 Feststehende Zentrierspitzen 91,2 kB

Zeichnungen

Feststehende Zentrierspitzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1CADZub.PreisBestellen
33190-020969632 45,06 €
33190-0210510541 40,85 €
33190-0211311349 63,05 €