Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Messuhrenhalter für Messgabel
  • Messuhrenhalter für Messgabel
  • Messuhrenhalter für Messgabel
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.Hinweis:Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen.
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Tastbolzen siehe 33028 bis 33032.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33018 Messuhrenhalter für Messgabel 257 kB

Zeichnungen

Messuhrenhalter für Messgabel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
für den Tastbolzen wird mitgeliefertCADZub.PreisBestellen
33018-060531 Scheibe 4,3 x 14 x 0,9
1 Sechskantmutter M4
1 Druckfeder
 116,61 €