Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Messuhrenhalter gleitbar
  • Messuhrenhalter gleitbar
  • Messuhrenhalter gleitbar
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet.Hinweis:Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen.
Messuhren siehe 32540 und 32542.
Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33010 Messuhrenhalter gleitbar 275 kB

Zeichnungen

Messuhrenhalter gleitbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
für den Tastbolzen wird mitgeliefertCADZub.PreisBestellen
33010-080251 Scheibe 5,3 x 14 x 1
1 Sechskantmutter M5
1 Druckfeder
 389,51 €