Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Messvorrichtungen
  • Messvorrichtungen
  • Messvorrichtungen
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Wellenlager GJL 200.Ausführung:Stahlteile brüniert, Wellenlager lackiert.Hinweis:Siehe Anwendungsbeispiel Messvorrichtung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33140 Messvorrichtungen 300 kB

Zeichnungen

Messvorrichtungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
L bei L1 = 32
(mit feststehender Zentrierspitze 33190-02096)
L bei L1 = 49
(mit feststehender Zentrierspitze 33190-02113)
CADZub.PreisBestellen
33140-240444274 bis 444240 bis 410 1.274,00 €
33140-410524444 bis 524410 bis 490 1.277,59 €