Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwenksysteme
  • Schwenksysteme
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Schwenksysteme sind abgestimmt auf die Messvorrichtungen 33140.
Messarme siehe 33150.
Montage:- Konus-Klemmring auf die Führungssäule aufsetzen und in gewünschter Position festklemmen.
- Konus-Zentrierring auf der Schwenkhülse befestigen und so einführen, dass der Konus-Zentrierring auf dem Konus-Klemmring aufliegt.
- Messarm auf der Schwenkhülse befestigen.
- Zweiter Konus-Zentrierring auf der Schwenkhülse befestigen.
- Konusring und Druckfeder einführen.
- Druckfeder mit Klemmring auf Block montieren, um ein Axialspiel zu verhindern.
- Grundsätzlich gilt: Alle Laufflächen schmieren.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33115 Schwenksysteme 343 kB

Zeichnungen

Schwenksysteme
Schwenksysteme

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

CADZub.PreisBestellen
33115-200200 445,82 €
33115-276276 451,83 €
33115-426426 465,01 €
33115-536536 478,21 €