Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannkomponentensatz
  • Spannkomponentensatz
  • Spannkomponentensatz
BeschreibungHinweis:Spannkomponentensatz für Messmikroskope und optische Messgeräte zum schnellen und flexiblen Spannen von Kleinteilen. Mit dem Set können unterschiedlichste Werkstücke wie Kunststoff-, Stanz- oder Drehteile genau positioniert und sicher gespannt werden. Die Teileklemmung, ein häufiges Problem bei Messaufgaben, ist damit weitgehend gelöst.

Basis des Spannsystems ist ein hochwertiges Spanngelenk, welches auf dem Messtisch befestigt wird. Über die integrierte Schnellwechselschnittstelle werden Spannelemente (z.B. Spann-futter oder Spannzwinge) einfach auf das Spanngelenk montiert.

Lieferung im Holzkasten.
Anwendung:– Spannfutter und Prisma zur Fixierung von rotationssymmetrischen Teilen
– Anschlagwinkel, Spannzwinge und Kleinteilespanner zur Klemmung von beispielsweise Blech- und Biegeteilen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33250 Spannkomponentensatz 300 kB

Zeichnungen

Spannkomponentensatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
33250-1212-teilig 1.139,62 €
33250-1818-teilig 1.662,92 €