Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Tastbolzen mit Kegelkuppe
  • Tastbolzen mit Kegelkuppe
  • Tastbolzen mit Kegelkuppe
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Tastbolzen sind passend für die Messuhrenhalter 33010 bis 33016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33022 Tastbolzen mit Kegelkuppe 154 kB

Zeichnungen

Tastbolzen mit Kegelkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LCADZub.PreisBestellen
33022-0806363 14,38 €
33022-0808080 14,62 €
33022-08100100 15,17 €