Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe
33026

Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe
  • Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe
  • Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Tastbolzen sind passend für die Messuhrenhalter 33010 bis 33016.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 33026 Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe 147 kB

Zeichnungen

Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LCADZub.PreisBestellen
33026-0808080 20,25 €
33026-08100100 20,25 €
33026-08160160 26,01 €