Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Digitale Messuhren
  • Digitale Messuhren
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Messspindel aus rostfreiem Stahl.
Ausführung:Messspindel gehärtet und geschliffen.Hinweis:Drehbares Ablesefeld 270°
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Auswechselbare Tastspitze
Gewinde M2.5
Schutzart IP5
Funktionen:– Maßsystem umschaltbar mm/inch
– PRESET

Abschaltbare Elektronik.
LCD-Anzeige 6-stellig.
Extragroße Ziffern.
Ziffernhöhe 8,5 mm.
Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s.
Schnittstelle Opto RS232C.
Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std.
Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.
Zubehör:Ersatz-Batterie Typ CR2032
Bestellnummer 32510-20.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 32542 Digitale Messuhren 253 kB

Zeichnungen

Digitale Messuhren

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

Typ

ABMessspanne
mm
Auflösung
mm
Genauigkeit
mm
Wiederholpräzision
µm
Messkraft
N
CADZub.PreisBestellen
32542-01-PRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  426,01 €
32542-02-PRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  364,79 €
32542-03-PRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  419,88 €
32542-04-PRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  337,98 €
32542-012mit KalibrierzertifikatPRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  455,79 €
32542-022mit KalibrierzertifikatPRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  389,04 €
32542-032mit KalibrierzertifikatPRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  449,79 €
32542-042mit KalibrierzertifikatPRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  369,86 €