Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ersatzbatterie
  • Ersatzbatterie
BeschreibungBeachten:Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe / ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbaren Nähe unentgeltlich zurückgeben (z.B. bei den Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen). Sie können auch die gebrauchten Batterien per Post an uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem der beiden nachstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.
Cd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 32510 Ersatzbatterie 183 kB

Zeichnungen

Ersatzbatterie

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungCADZub.PreisBestellen
32510-20Batterie 1,85 €