Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

MessuhrDIN 878
  • MessuhrDIN 878
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:robustes Metallgehäuse, verchromt.Hinweis:Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Messspanne 10 mm
Skalenteilung 0,01 mm
Messbolzenweg 1 mm je Umdrehung des großen Zeigers
Gehäuse-Ø 58 mm
Umlaufzähler
Toleranzmarken
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 32540 MessuhrDIN 878 139 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungCADZub.PreisBestellen
32540-01- 30,20 €
32540-012mit Kalibrierzertifikat 47,23 €