Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm
32501

Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm
  • Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm
BeschreibungHinweis:Prüfgerät geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät, in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Technische Daten:Prüfbereich von Ø 5 mm bis Ø 35 mm.
Messrollenabstand min. 29 mm.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Drehen der Messrollen über Zahnradantrieb.

Präzision der Rollen: Parallelität und Koaxialität beider Messrollen max. 2 µm.

Sockel aus Granit: 300 mm x 130 mm x 25 mm.

Zeichnungen

Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
32501-01Rundlauf-Prüfgerät 2.007,46 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66