Neuheiten

Ob schwere oder empfindliche Fördergüter: Mit Kugelrollen lässt sich ein Transport leicht abwickeln.

norelem Kugelrollen finden ihren Einsatz bei der Verwendung von Schneidpressen, Abkantpressen, Messinstrumenten, zur Förderung von Material im Reinraumbereich und Miniaturinstrumente, sowie bei Frachtumschlag und Förderanlagen.

Die 42 unterschiedlichen norelem Kugelrollenvariationen mit der breit gefächerten Tragzahl von 50 N - 15000 N und den unterschiedlichen Durchmessern bieten Lösungen für jegliche Transportanforderungen. Die Produktpalette umfasst sowohl Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse als auch Miniaturausführungen, welche wiederum eine differente Werkstoffbeschaffenheit aufweisen. Zusätzlich sind an norelem Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse Filzdichtungen angebracht, die das Eindringen von Schmutz in das Kugelgehäuse verringern. Bei den Gehäusen kann je nach Bedarf zwischen Stahl verzinkt und Edelstahl und bei der Lastkugel zwischen Stahl, Edelstahl oder Polyamid gewählt werden.