Kugelrollenmit Befestigungselement
95160

Kugelrollen mit Befestigungselement

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelrollenmit Befestigungselement
  • Kugelrollenmit Befestigungselement
  • Kugelrollenmit Befestigungselement
BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.

S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl

Zeichnungen

Kugelrollenmit Befestigungselement

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DKDD1Aufnahme-Ø
DB
HH1H2STragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95160-115B15,824 ±0,13125 +0,5219,52,82600 10,09 €
95160-122B22,236 ±0,14537 +0,5309,82,831600 13,19 €
95160-130B3045 ±0,15546 +0,53713,8463000 25,30 €
95160-215C15,824 ±0,13125 +0,5219,52,82600 16,30 €
95160-222C22,236 ±0,14537 +0,5309,82,831600 25,40 €
95160-230C3045 ±0,15546 +0,53713,8463000 39,20 €