Kugelrollenmit Federelementen
95154

Kugelrollen mit Federelementen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelrollenmit Federelementen
  • Kugelrollenmit Federelementen
  • Kugelrollenmit Federelementen
  • Kugelrollenmit Federelementen
BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche.
Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden.

Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl

Zeichnungen

Kugelrollenmit Federelementen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DKDD1HH1H2Vorspannkraft
(N)
Endkraft
(N)
Toleranz für
Vorspann- und Endkraft
(%)
CADZub.PreisBestellen
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 38,89 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 57,52 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 152,21 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 44,22 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 71,44 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 186,96 €