Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelrollen mini
  • Kugelrollen mini
BeschreibungWerkstoff:Ausführung Stahl:
Lastkugel Stahl.
Tragkugeln Stahl.
Gehäuse Stahl verzinkt.
Abdeckung Stahl verzinkt.

Ausführung Edelstahl:
Lastkugel Edelstahl.
Tragkugeln Edelstahl.
Gehäuse Edelstahl.
Abdeckung Aluminium.
Hinweis:Die Kugelrollen bestehen aus einem Gehäuse mit integrierter Lagerschale, einer Abdeckung, einer Lastkugel und mehreren Tragkugeln. Für den Einsatz in Messinstrumenten, Förderung von Material im Reinraumbereich und Miniatur-Mechanismen.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95180 Kugelrollen mini 242 kB

Zeichnungen

Kugelrollen mini

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DKD

D1HH1LTragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
95180-1105AStahl4,813M624115100 27,88 €
95180-1106AStahl6,417M626215200 29,36 €
95180-1108AStahl7,918M832218300 30,59 €
95180-1110AStahl9,623M840220400 31,58 €
95180-1113AStahl12,728M8483,523500 33,31 €
95180-1216BStahl15,824M632,5412700 39,48 €
95180-2205BEdelstahl4,88M28,512,550 36,51 €
95180-2206BEdelstahl6,413M316,526100 37,75 €
95180-2208BEdelstahl7,915M420,528150 40,22 €