Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Toleranzringe
  • Toleranzringe
BeschreibungWerkstoff:Federbandstahl.Hinweis:Durch die Verwendung von Toleranzringen ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.
Die Kugelrollen können schnell und kostensparend eingebaut werden.
Zeichnungshinweis:
1) Toleranzring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95164 Toleranzringe 201 kB

Zeichnungen

Toleranzringe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DEinbaumaße
D1
Einbaumaße
H
CADZub.PreisBestellen
95164-0242425,7 +0,27 0,79 €
95164-0363637,7 +0,212 1,15 €
95164-0454546,7 +0,212 1,33 €
95164-0626264,1 +0,315 1,58 €
95164-100100102,5 +0,3519 4,31 €