Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95012_B Bockrolle 144 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungB2HR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-080251BockrolleGleitlager251118060 13,07 €
95012-100321BockrolleGleitlager3213610090 14,62 €
95012-125251BockrolleGleitlager2516112580 15,10 €
95012-125321BockrolleGleitlager32161125100 15,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie