Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit stop fix
  • Lenkrolle mit stop fix
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95012_LS Lenkrolle mit stop fix 341 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-080252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager4025111808060 24,45 €
95012-125252Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager4025161102,512580 26,61 €
95012-125322Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager4032161102,5125100 27,45 €

Weitere Artikel dieser Kategorie