Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95012_L Lenkrolle 340 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungAB2HRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95012-08025LenkrolleGleitlager4025111808060 15,10 €
95012-10032LenkrolleGleitlager40321369010090 16,66 €
95012-12525LenkrolleGleitlager4025161102,512580 17,26 €
95012-12532LenkrolleGleitlager4032161102,5125100 18,10 €

Weitere Artikel dieser Kategorie