Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Rollenlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95018_B Bockrolle 260 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95018-100371BockrolleRollenlager8560-38100801259100170 24,22 €
95018-125371BockrolleRollenlager8560-40100801509125200 29,26 €
95018-160501BockrolleRollenlager11080755014010519511160350 50,33 €
95018-200501BockrolleRollenlager11080755014010523511200400 62,57 €

Weitere Artikel dieser Kategorie