Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit stop fix
  • Lenkrolle mit stop fix
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95018_LS Lenkrolle mit stop fix 232 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95018-100372Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager368560-3810080125986100170 43,39 €
95018-125372Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager408560-40100801509102,5125200 48,54 €
95018-160502Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager6011080755014010519511140160350 78,40 €
95018-200502Lenkrolle mit "stop-fix"Rollenlager6511080755014010523511165200400 89,17 €

Weitere Artikel dieser Kategorie