Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit aufvulkanisiertem Marken-Elastik-Vollgummireifen.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Rollenlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95018_L Lenkrolle 222 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95018-10037LenkrolleRollenlager368560-3810080125986100170 26,61 €
95018-12537LenkrolleRollenlager408560-40100801509102,5125200 34,15 €
95018-16050LenkrolleRollenlager6011080755014010519511140160350 58,01 €
95018-20050LenkrolleRollenlager6511080755014010523511165200400 69,51 €

Weitere Artikel dieser Kategorie