Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.Ausführung:Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95020_B Bockrolle 250 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95020-100401BockrolleKugellager8560-40100801409100180 44,22 €
95020-125501BockrolleKugellager11080755014010517011125280 68,20 €
95020-160501BockrolleKugellager11080755014010520211160400 94,33 €
95020-200501BockrolleKugellager11080755014010524511200500 101,99 €
95020-250601BockrolleKugellager11080756014010529511250700 155,80 €

Weitere Artikel dieser Kategorie