Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-top"
  • Lenkrolle mit "stop-top"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.Ausführung:Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95020_LS Lenkrolle mit "stop-top" 380 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95020-100402Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager458560-4010080140995100180 101,99 €
95020-125502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager5511080755014010517011117,5125280 123,45 €
95020-160502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager6511080755014010520211145160400 154,62 €
95020-200502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager7011080755014010524511170200500 167,79 €
95020-250602Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager8211080756014010529511207250700 221,72 €

Weitere Artikel dieser Kategorie