Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.Ausführung:Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95020_L Lenkrolle 289 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95020-10040LenkrolleKugellager458560-4010080140995100180 75,87 €
95020-12550LenkrolleKugellager5511080755014010517011117,5125280 97,58 €
95020-16050LenkrolleKugellager6511080755014010520211145160400 129,44 €
95020-20050LenkrolleKugellager7011080755014010524511170200500 141,42 €
95020-25060LenkrolleKugellager8211080756014010529511207250700 195,37 €

Weitere Artikel dieser Kategorie