Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95024_B Bockrolle 271 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95024-100351BockrolleGleitlager8560-35100801259100200 19,66 €
95024-125351BockrolleGleitlager8560-40100801509125200 27,80 €
95024-150401BockrolleGleitlager11080754514010519011150400 37,51 €
95024-200501BockrolleGleitlager11080755014010523511200400 58,25 €

Weitere Artikel dieser Kategorie