Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-fix"
  • Lenkrolle mit "stop-fix"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95024_LS Lenkrolle mit "stop-fix" 372 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-fix"
Lenkrolle mit "stop-fix"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95024-100352Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager368560-3510080125986100200 38,72 €
95024-125352Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager408560-40100801509102,5125200 46,98 €
95024-150402Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager6011080754514010519011135150400 64,97 €
95024-200502Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager6511080755014010523511165200400 84,74 €

Weitere Artikel dieser Kategorie