Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95024_L Lenkrolle 338 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95024-10035LenkrolleGleitlager368560-3510080125986100200 24,32 €
95024-12535LenkrolleGleitlager408560-40100801509102,5125200 32,72 €
95024-15040LenkrolleGleitlager6011080754514010519011135150400 45,19 €
95024-20050LenkrolleGleitlager6511080755014010523511165200400 65,68 €

Weitere Artikel dieser Kategorie