Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95030_B Bockrolle 161 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95030-125501BockrolleKugellager11080755014010517011125500 111,59 €
95030-160501BockrolleKugellager11080755014010520211160700 145,02 €
95030-200501BockrolleKugellager11080755014010524511200900 161,81 €

Weitere Artikel dieser Kategorie