Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-top"
  • Lenkrolle mit "stop-top"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95030_LST Lenkrolle mit "stop-top" 423 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95030-125502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager5511080755014010517011117,5125500 167,79 €
95030-160502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager6511080755014010520211145160700 206,13 €
95030-200502Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager7011080755014010524511170200900 227,71 €

Weitere Artikel dieser Kategorie