Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.Hinweis:Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95030_L Lenkrolle 400 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95030-12550LenkrolleKugellager5511080755014010517011117,5125500 140,24 €
95030-16050LenkrolleKugellager6511080755014010520211145160700 178,58 €
95030-20050LenkrolleKugellager7011080755014010524511170200900 201,36 €

Weitere Artikel dieser Kategorie