Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95034_B Bockrolle 136 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95034-075321BockrolleGleitlager8560-321008098975200 9,48 €
95034-100371BockrolleGleitlager8560-37100801259100200 13,43 €
95034-125401BockrolleGleitlager8560-40100801509125200 16,19 €
95034-150501BockrolleGleitlager11080755014010519011150400 32,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie