Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-fix"
  • Lenkrolle mit "stop-fix"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95034_LS Lenkrolle mit "stop-fix" 226 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-fix"
Lenkrolle mit "stop-fix"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95034-075322Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager358560-321008098972,575200 28,89 €
95034-100372Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager358560-3710080125985100200 32,47 €
95034-125402Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager408560-40100801509102,5125200 35,36 €
95034-150502Lenkrolle mit "stop-fix"Gleitlager6011080755014010519011135150400 59,56 €

Weitere Artikel dieser Kategorie