Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst, Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95034_L Lenkrolle 331 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95034-07532LenkrolleGleitlager358560-321008098972,575200 14,49 €
95034-10037LenkrolleGleitlager358560-3710080125985100200 18,22 €
95034-12540LenkrolleGleitlager408560-40100801509102,5125200 20,98 €
95034-15050LenkrolleGleitlager6011080755014010519011135150400 39,78 €

Weitere Artikel dieser Kategorie