Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst.Hinweis:Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95036_B Bockrolle 138 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95036-100371BockrolleGleitlager8560-37100801409100280 20,13 €
95036-125401BockrolleGleitlager8560-40100801659125300 23,02 €
95036-150501BockrolleGleitlager11080755014010519711150400 38,94 €
95036-200501BockrolleGleitlager11080755014010524511200600 52,61 €

Weitere Artikel dieser Kategorie