Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit stop top
  • Lenkrolle mit stop top
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95036_LST Lenkrolle mit stop top 240 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop top
Lenkrolle mit stop top

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95036-100372Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager458560-3710080140995100280 77,07 €
95036-125402Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager458560-40100801659107,5125300 80,31 €
95036-150502Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager6511080755014010519711140150400 99,49 €
95036-200502Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager7011080755014010524511170200600 117,92 €

Weitere Artikel dieser Kategorie