Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Radachse verschraubt. Die Räder sind besonders stoß- und schlagfest und haben eine hohe Abriebfestigkeit.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95036_L Lenkrolle 341 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95036-10037LenkrolleGleitlager458560-3710080140995100280 51,41 €
95036-12540LenkrolleGleitlager458560-40100801659107,5125300 54,53 €
95036-15050LenkrolleGleitlager6511080755014010519711140150400 72,63 €
95036-20050LenkrolleGleitlager7011080755014010524511170200600 91,79 €

Weitere Artikel dieser Kategorie