Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Bockrolle
  • Bockrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst.Hinweis:Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95040_B Bockrolle 185 kB

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungBB1B2B3LL1HDR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95040-075321BockrolleGleitlager8560-3210080118975300 21,34 €
95040-075324BockrolleKugellager8560-3210080118975300 45,78 €
95040-100371BockrolleGleitlager8560-37100801409100500 28,40 €
95040-100374BockrolleKugellager8560-37100801409100500 55,85 €
95040-125401BockrolleGleitlager8560-40100801659125700 40,15 €
95040-125404BockrolleKugellager8560-40100801659125700 69,51 €
95040-150501BockrolleGleitlager11080755014010519711150800 52,38 €
95040-150504BockrolleKugellager11080755014010519711150800 75,87 €

Weitere Artikel dieser Kategorie