Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle mit "stop-top"
  • Lenkrolle mit "stop-top"
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.Hinweis:Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95040_LST Lenkrolle mit "stop-top" 380 kB

Zeichnungen

Lenkrolle mit "stop-top"
Lenkrolle mit "stop-top"

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95040-075322Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager458560-3210080118982,575300 78,98 €
95040-075325Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager458560-3210080118982,575300 103,18 €
95040-100372Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager458560-3710080140995100500 85,45 €
95040-100375Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager458560-3710080140995100500 112,78 €
95040-125402Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager458560-40100801659107,5125700 96,85 €
95040-125405Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager458560-40100801659107,5125700 127,05 €
95040-150502Lenkrolle mit "stop-top"Gleitlager6511080755014010519711140150800 114,09 €
95040-150505Lenkrolle mit "stop-top"Kugellager6511080755014010519711140150800 136,62 €

Weitere Artikel dieser Kategorie