Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lenkrolle
  • Lenkrolle
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen.Hinweis:Durch die gehärteten Lagerschalen sind die Rollen besonders stoß- und schlagfest. Die Räder besitzen eine hohe Abriebfestigkeit. Radachse verschraubt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 95040_L Lenkrolle 369 kB

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

RadlagerungABB1B2B3LL1HDRR1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95040-07532LenkrolleGleitlager458560-3210080118982,575300 48,91 €
95040-075323LenkrolleKugellager458560-3210080118982,575300 78,40 €
95040-10037LenkrolleGleitlager458560-3710080140995100500 59,70 €
95040-100373LenkrolleKugellager458560-3710080140995100500 86,66 €
95040-12540LenkrolleGleitlager458560-40100801659107,5125700 71,44 €
95040-125403LenkrolleKugellager458560-40100801659107,5125700 101,39 €
95040-15050LenkrolleGleitlager6511080755014010519711140150800 87,97 €
95040-150503LenkrolleKugellager6511080755014010519711140150800 111,59 €

Weitere Artikel dieser Kategorie